Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KL7

BCC Z032-0000-10-148-VS0CT4-100

Připojovací kabely

Připojení
Hirose 10A-10P-12S-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...80 °C
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
Hirose 10A-10P-12S-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-15...80 °C
Provozní napětí Ub
140 V DC / 100 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 50