Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC M313-M313-30-602-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-300-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-602-PW3334-003 | |
|
470,30 CZK
Ceníková cena
|
356,70 CZK
Ceníková cena
|
430,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | LED žlutá |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD