Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 8pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.14...0.5 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
5...8 mm
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
| BCC M488-0000-2A-000-01X850-000 | BCC M444-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M444-0000-2A-000-51X475-000 | |
|
1.138,90 CZK
Ceníková cena
|
130,20 CZK
Ceníková cena
|
133,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, lomený, 8pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 8 | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD