Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KR6

BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-200

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PVC šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PVC šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K