Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BCC0KRT

BCC S478-0000-2A-000-E1X850-000

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.50 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
5.5...8.6 mm
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
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.50 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
5.5...8.6 mm
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-40...85 °C
Schválení/konformita
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02