Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED červená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-691-PV3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-100 | BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100 | |
|
1.674,70 CZK
Ceníková cena
|
1.407,90 CZK
Ceníková cena
|
1.138,70 CZK
Ceníková cena
|
1.103,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 2) | LED červená | LED červená | LED červená | LED bílá |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikace funkce | - | - | ano/ne | ano/ne |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD