Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 1 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M424-3A-304-PX0475-010 | BCC M425-M424-3A-304-PX0434-010 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 | |
|
424,10 CZK
Ceníková cena
|
373,70 CZK
Ceníková cena
|
914,20 CZK
Ceníková cena
|
456,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 1 m | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1 m | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 65 / IP 65 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD