Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0L1M

BCC M425-M424-3A-304-PX0434-100

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K