Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0L27

BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350

Kabely pro produkty BTL

Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K