Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0L2W

BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-100

Napájecí kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...85 °C
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Krytí
IP 65, IP 67