Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-100 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-100 | BCC M425-M415-3L-386-PX85A5-100 | |
|
3.349,30 CZK
Ceníková cena
|
3.349,30 CZK
Ceníková cena
|
3.349,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, L-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný |
| Kabel | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD