Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0L3Y

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-100

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 10-pólový
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5
Počet vodičů
6
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 10-pólový
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5
Počet vodičů
6
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Krytí
IP 20