Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR welding spark resistant Yellow, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-017-PV4534-050-C033 | BCC M425-0000-1A-017-PY4534-050-C033 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M415-0000-1A-017-PY4534-050-C033 | |
|
-
Ceníková cena
|
757,80 CZK
Ceníková cena
|
568,40 CZK
Ceníková cena
|
757,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR welding spark resistant Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR odolává jiskrám při svařování žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD