Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LFW

BCC M558-D37F-B0-746-PS0825-100

Propojovací kabely

Připojení 1
M16×0,75-Zásuvka, přímý, 8-pólový
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 15-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
M16×0,75-Zásuvka, přímý, 8-pólový
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 15-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.0 A
Krytí
IP 67 / IP 20