Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LL7

BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-150

Chemicky odolné kabely (nerezové)

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Kabel
PUR šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Kabel
PUR šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...85 °C
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Krytí
IP 65, IP 67