Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PUR
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
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
7.071,60 CZK
Ceníková cena
|
7.604,10 CZK
Ceníková cena
|
7.071,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Kabel | PUR | PUR | PUR |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD