Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0LMM

BCC M415-HD33-3A0-751-PX0334-1D5

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
DEUTSCH DT04-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 0.15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
DEUTSCH DT04-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 0.15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67