Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LP1

BCC S424-E894-8G-672-ES64N9-050-C009

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 20