Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 0.6 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-006 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | |
|
915,40 CZK
Ceníková cena
|
870,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 0.6 m | PUR stíněný zelená, 0.3 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Počet vodičů | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 50 V AC | 60 V DC / 50 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD