Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
TPE žlutá, 0.6 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
0.60 m, TPE, 7/8", Zásuvka
1.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
2.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
3.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
5.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
10.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
15.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
20.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
30.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
35.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
40.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD