Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LPF

BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
TPE žlutá, 5 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C

Alternativní varianty produktu
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
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
TPE žlutá, 5 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68