Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LT3

BCC M428-M418-3A-351-PS0825-100

Stíněné senzorové kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67