Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení
M12 × 1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, L-kódovaný
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1L-003-PX04A5-050 | BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-050 | |
|
1.330,10 CZK
Ceníková cena
|
1.330,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | M12 × 1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD