Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LYY

BCC M425-0000-1A-017-PW0534-100

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K