Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LZ3

BCC M415-A315-3A0-312-PX0534-003

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68