Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0M11

BCC M414-0000-2A-003-PX0414-3D5

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 0.35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.14 mm²
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
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 0.35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.14 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K