Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 13 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Alternativní varianty produktu
0.60 m, PUR, 7/8", Zásuvka
1.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
2.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
3.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
5.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
10.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
13.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
15.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
18.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
20.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
25.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
30.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
35.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
40.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
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
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-130 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-150 | |
|
3.179,60 CZK
Ceníková cena
|
3.537,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový |
| Kabel | PUR černá, 13 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD