Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-2A-017-PW3534-050 | BCC M415-0000-2A-017-PY3534-050 | |
|
568,40 CZK
Ceníková cena
|
732,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | oranžová | oranžová |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD