Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0M1W

BCC M415-0000-2A-017-PW3534-100

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC