Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely VASS standard
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
| BCC M314-M414-3E-304-PY3434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PW3434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PY3434-006 | |
|
358,90 CZK
Ceníková cena
|
350,70 CZK
Ceníková cena
|
385,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD