Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0M91

BCC M415-M415-3A-312-PY3534-025

Svařovací kabely VASS standard

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K