Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0MF7

BCC M413-M518-M518-U2119-003-C117

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M16×0,75-Zásuvka, přímý, 8-pólový
Připojení 3
M16×0,75-Konektor, přímý, 8-pólový
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PVC šedá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M16×0,75-Zásuvka, přímý, 8-pólový
Připojení 3
M16×0,75-Konektor, přímý, 8-pólový
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PVC šedá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06