Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Provozní napětí Ub
63 V DC / 63 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD