Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0MP4

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-400

Napájecí kabely

Připojení
7/8"-Konektor, přímý
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
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
7/8"-Konektor, přímý
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67
Plášť kabelu, barva
černá