Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0MRF

BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009

Napájecí kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, S kódovaná
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, S kódovaná
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
630 V DC / 630 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
12.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K