Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0N1M

BCC A313-0000-10-097-PX03A5-200

Napájecí kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
1.5 mm²
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
Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67
Plášť kabelu, barva
černá