Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
PUR černá, 60 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Alternativní varianty produktu
45.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
60.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
65.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
70.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
75.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
80.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD