Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
25.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
30.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
40.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
50.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
60.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-300 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-300 | BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-300 | |
|
7.314,70 CZK
Ceníková cena
|
7.031,80 CZK
Ceníková cena
|
7.031,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD