Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P2T

BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-550

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 55 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 55 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67