Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE žlutá, 25 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
25.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD