Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P4R

BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-100

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 mm
Počet vodičů
8
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 mm
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...80 °C
Provozní napětí Ub
60 VDC / 48 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67