Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P5P

BCC A315-0000-10-063-PX85A5-450

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 45 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
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
Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 45 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Plášť kabelu, barva
šedá