Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, lomený, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 1 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
| BCC A324-A314-30-304-LX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-020 | |
|
1.210,60 CZK
Ceníková cena
|
1.210,60 CZK
Ceníková cena
|
1.535,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, lomený, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | TPE (TC-ER) žlutá, 1 m | TPE (TC-ER) žlutá, 1 m | TPE (TC-ER) žlutá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...90 °C | - | - |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD