Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE (PLTC) žlutá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Alternativní varianty produktu
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-040 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-050 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-060 | |
|
729,40 CZK
Ceníková cena
|
812,90 CZK
Ceníková cena
|
896,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | TPE (PLTC) žlutá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE (PLTC) žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE (PLTC) žlutá, 6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD