Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P81

BCC M415-0000-1A-034-LX45T2-020

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE (PLTC) žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
22 AWG

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE (PLTC) žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K