Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P86

BCC A314-0000-10-003-LX44W6-050

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...90 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68