Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P91

BCC A314-A314-30-304-LX44W6-500

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 50 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C

Alternativní varianty produktu
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
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 50 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...90 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68