Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Kabel
TPU šedá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Alternativní varianty produktu
0.60 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
6 m, PUR, M12x1, Zásuvka
7 m, PUR, M12x1, Zásuvka
8 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
12 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20 m, PUR, M12x1, Zásuvka
30.00 m, TPU, M12x1, Zásuvka
40.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD