Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor 7/8", přímý, 4pólový
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 0.3 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Alternativní varianty produktu
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Konektor
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD