Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0PKK

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-030

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný šedá, 3 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný šedá, 3 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...80 °C
Provozní napětí Ub
60 VDC / 48 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A